(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นทำความร้อน -30 - 400 ℃

แผ่นทำความร้อน -30 - 400 ℃

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5892-22

รหัสรุ่น
1-5892-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 33,467.00

฿ 26,773.60

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HP88850200
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):30 - 400
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):267 x 267
· วัสดุ แผ่นเพลท:เซรามิก
·หน่วยการตั้งค่าอุณหภูมิ:1 ℃
·เวลาที่มาถึงของอุณหภูมิสูงสุด:ประมาณ 8 นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 - 120 V AC 50/60 เฮิรตซ์ 13 A
· ขนาดภายนอก:288 × 438 × 105
·ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า:15.8 กก
·น้ำหนัก:5.2 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5892-22

รหัสรุ่น
1-5892-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 33,467.00

฿ 26,773.60

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1