(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LR9621 / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เปลือก
·สำหรับLR5011
·ขนาด:เซนเซอร์/ φ4 x 180 มม. ความยาวสายไฟ / 1 ม
·ช่วงการวัด:-40 ถึง + 120 ℃
ขนาด | เซนเซอร์/⌀4 × 180 มม. ความยาวสายไฟ/1 ม | สเปค | สำหรับ LR5011 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบ เปลือก 1 ม |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เปลือก | ช่วงการวัดค่า | -40 ถึง +120° ซ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5840-44 ในชุด Data mini lr9621 / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เปลือก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง