1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความส่องสว่าง LM-332

AON MEASURING TOOL

เครื่องวัดความส่องสว่าง LM-332
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : LM-332
·ช่วงการวัด (lx): 0.1 - 200000
· ความละเอียด (lx): 0.1
·จอแสดงผล: จอ LCD 3.5 หลัก (แบ็คไลท์)
· ความแม่นยำ: ± (5% rdg + 10dgt)
·การสุ่มตัวอย่าง: 2.5 ครั้ง / วินาที
· เซนเซอร์ : ไดโอด ภาพถ่าย ซิลิคอน
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ 006P (9 V) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 190 × 65.5 × 35 มม
·น้ำหนัก 210 กรัม
· อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์

รหัสสินค้า
1-5818-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,650.00

฿ 9,320.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5818-02 ในชุด เครื่องวัดความส่องสว่าง LM-332