(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : SM-325
·ช่วงการวัด (dB): 32 - 130
· ความละเอียด (dB): 0.1
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 31.5 Hz - 8 kHz
·จอแสดงผล: จอ LCD 4 หลัก
· ความแม่นยำ: ± 1.5 dB (1 kHz, 14 dB หลังการสอบเทียบ)
·ลักษณะไดนามิก: FAST (125msec.), SLOW (1 วินาที)
·สัญญาณ เอาต์พุต AC: 1Vrms / เต็ม สเกลวัด
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ 006P (9 V) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 232 × 54 × 34 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 200g
· อุปกรณ์เสริม: ชุดขับมอเตอร์ สำหรับปรับ ฟองน้ำ กระจกหน้ารถ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5817-01 ในชุด มิเตอร์วัดระดับเสียง ดิจิตอล SM-325
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง