(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : EB-158P
·ช่วงการวัด: 0.0 - 5.0%
· ความละเอียด: 0.1%
·วิธีการวัดความเข้มข้นของความเค็ม: วิธี การนำไฟฟ้า
· ความแม่นยำ การวัด: ± 0.1% (0.0 - 2.0% ใน เคส อุณหภูมิของ สารละลาย เป็นอุณหภูมิห้อง)
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: 0 - 80 ℃
· ระบบ แสดงผล: LCD 7 ส่วน 2 หลัก (จอแสดงผลกราฟิก เครื่องวัดระดับน้ำ รสชาติ)
·ด้วย ฟังก์ชั่น การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: CR1616 (3 V DC) x 1 ชิ้น (รวมเซลล์สำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: 30 × 158 × 14 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 25 กรัม (รวมเซลล์)
ช่วงการวัดค่า(%) | 0.0 ถึง 5.0% | ขนาด | 30×158×14mm | สเปค | พร้อมฟัง ฟังก์ชั่น การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ปุ่ม CR1616 (3 V DC) x 1 ชิ้น (รวมแบตเตอรี่ทดสอบ) | น้ำหนัก | ประมาณ 25 กรัม (รวม ถ่าน) | ความละเอียด | 0.1% |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 80 °C | ความแม่นยำในการวัด | ±0.1% (0.0 ถึง 2.0% อุณหภูมิของเหลวที่อุณหภูมิห้อง) | วิธีการแสดง | จอแอลซีดี 7 ส่วน 2 หลัก (การแสดงกราฟิก เครื่องวัดระดับน้ำ รสชาติ) |
วิธีการวัดความเค็ม | วิธี ความนำไฟฟ้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5793-01 ในชุด เครื่องวัดระยะดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง