(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอล TR-K

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ดิจิตอล TR-K

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5719-04

รหัสรุ่น
1-5719-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 18,003.00

฿ 14,402.40

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TR-K
·ช่วงการตั้งค่า:0 - 999 ℃ *
·หน่วยแสดงผลขั้นต่ำ:1 ℃
· วัสดุ เปลือก เซนเซอร์:สเตนเลส (SUS316)
·ขนาด เซนเซอร์:φ3.2 x 200 มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·จำนวนช่อง:1
· ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:+/- (0.3% FS + 1 หลัก)
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด ( ระบบ รีเลย์ )
·ติด เซนเซอร์:K เทอร์โมคัปเปิล x 1
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:135 × 145 × 95 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. x 1
·ความสามารถในการ หน้าสัมผัส:MAX15A
· * ช่วงการวัดโดยใช้ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล Class K ที่ให้มาคือ 0 - 750 ℃
· * ติดตั้งโดยให้อุณหภูมิของส่วนแขนเสื้ออยู่ที่ 100 ℃หรือน้อยกว่า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5719-04

รหัสรุ่น
1-5719-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 18,003.00

฿ 14,402.40

HEATING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1