(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Minipump 5 L / Min พร้อม Quick เครื่องชาร์จ

Minipump 5 L / Min พร้อม Quick เครื่องชาร์จ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5703-19

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    145×67×95
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    ø 6·ø 8
  • น้ำหนัก(g)
    650
  • ความแม่นยำ
    ภายใน ± 5% หรือ 5 มล. ของ อัตราการไหล คลองเลื่อย (แล้วแต่ ค่า ใดจะมากกว่า)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ รองรับการใช้งาน
    ø 5·ø 7mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    5 ลิตร/นาที
  • ช่วง อัตราการไหล แปรผัน
    2.00-5.00 ลิตร/นาที
  • หมายเลขรหัส
    080860-5045
  • วิธีการปั๊ม
    ประเภทได ไดอะแฟรม คู่
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    รองรับการใช้งาน กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรอง ถ่าน AA 8 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
  • คุณสมบัติ
    เฉพาะด้าน เพื่อการดูดโดยเฉพาะ
รหัสรุ่น
1-5703-19 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 71,387.00

฿ 53,540.25

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    145×67×95
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    ø 6·ø 8
  • น้ำหนัก(g)
    650
  • ความแม่นยำ
    ภายใน ± 5% หรือ 5 มล. ของ อัตราการไหล คลองเลื่อย (แล้วแต่ ค่า ใดจะมากกว่า)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ รองรับการใช้งาน
    ø 5·ø 7mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    5 ลิตร/นาที
  • ช่วง อัตราการไหล แปรผัน
    2.00-5.00 ลิตร/นาที
  • หมายเลขรหัส
    080860-5045
  • วิธีการปั๊ม
    ประเภทได ไดอะแฟรม คู่
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    รองรับการใช้งาน กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรอง ถ่าน AA 8 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
  • คุณสมบัติ
    เฉพาะด้าน เพื่อการดูดโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : ด้วย เครื่องชาร์จ ด่วน MP-Σ500NII
·ช่วงตัวแปร อัตราการไหล (L / min): 2.00 - 5.00
·ขนาด (มม.): 145 × 67 × 95
·ประเภทปั๊ม: MP-W5P / วิธี ไดอะแฟรม , ประเภท ไดอะแฟรม อื่น / คู่
· ความแม่นยำ: ภายใน± 5% เปรียบเทียบกับการ คลองเลื่อย อัตราการไหล หรือภายใน 5 มล. (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
· พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ6มม., φ8มม. มี การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ( สายยาง ใช้: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ5มม., φ7มม.)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ สำรอง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน พร้อมที่ เครื่องชาร์จ ด่วน / AA Dry cell x 8 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม) ใช้เป็น หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
·น้ำหนัก: 650 กรัม (บรรจุ แบตเตอรี่ สำรอง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน )
·ดูดเท่านั้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5703-19

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    145×67×95
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    ø 6·ø 8
  • น้ำหนัก(g)
    650
  • ความแม่นยำ
    ภายใน ± 5% หรือ 5 มล. ของ อัตราการไหล คลองเลื่อย (แล้วแต่ ค่า ใดจะมากกว่า)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ รองรับการใช้งาน
    ø 5·ø 7mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    5 ลิตร/นาที
  • ช่วง อัตราการไหล แปรผัน
    2.00-5.00 ลิตร/นาที
  • หมายเลขรหัส
    080860-5045
  • วิธีการปั๊ม
    ประเภทได ไดอะแฟรม คู่
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    รองรับการใช้งาน กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรอง ถ่าน AA 8 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
  • คุณสมบัติ
    เฉพาะด้าน เพื่อการดูดโดยเฉพาะ
รหัสรุ่น
1-5703-19 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 71,387.00

฿ 53,540.25

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1