1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำ ID-150

AON MEASURING TOOL

มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำ ID-150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60,853.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : ID-150
·ขนาด: φ90 x 53 มม
·วิธีการวัด: ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิกชนิด ไดอะแฟรม
·ช่วงการวัด: DO (ปริมาณออกซิเจนละลาย) /0.00 - 0.99 mg / L ( ความละเอียด ขั้นต่ำ 0.01 mg / L), 1.0 - 20.0 mg / L ( ความละเอียด ขั้นต่ำ 0.1 mg / L) (ที่ 30 ℃), อุณหภูมิของน้ำ / - 5.0 - 50.0 ℃
· ความแม่นยำ เครื่องมือ : DO (ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ) / ± 0.02 mg / L (ช่วง 0.00 - 0.99 mg / L), ± 0.1 mg / L (ช่วง 1.0 - 20.0 mg / L), อุณหภูมิของน้ำ: ± 0.2 ℃ (0 - 35 ℃)
·ความเร็วในการตอบสนอง: ตอบสนอง 90% ภายใน 15 วินาที (ที่ 20 ℃)
·วิธีการสอบเทียบ: การสอบเทียบทางอากาศด้วยสัมผัสเดียว
·ฟังก์ชั่น: ตรวจสอบตัวเอง, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, ฟังก์ชั่นตัดสินเสถียรภาพอัตโนมัติ
·โครงสร้าง กัน ฝุ่นและ กันน้ำ : ตามมาตรฐาน IP67
·ความยาว สายไฟ : 5 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 3 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·มี ยาง
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง : ประมาณ 290g

รหัสสินค้า
1-5676-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 60,853.00

฿ 48,682.40

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5676-02 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำ ID-150