(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MR6662
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ (℃): -40 - 60, 0 - 100, 50 - 150
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ (% RH): 0 - 100
· ความแม่นยำ: อุณหภูมิ / ± 0.5 ℃± 1 หลัก (-5 - 50 ℃), ± 1 ℃± 1 หลัก (อื่น ๆ )
· ความแม่นยำ: ความชื้น / ± 3% RH ± 1 หลัก (ที่ 25 ± 2 ℃, 0 - 95% RH)
·อินพุตจุด: 2 จุด
·จำนวนข้อมูลการบันทึก: แต่ละ 6000 (ช่วงเวลา 60 นาทีประมาณ 8 เดือน)
· ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร : อุปกรณ์ มาตรฐาน (การเชื่อมต่อสายไฟ กับ PC ผ่าน เครื่องมือ อ่านข้อมูล)
· ฟังก์ชั่น การรวม: ไม่ใช่
·ขนาดน้ำหนัก: 54 × 110 × 20.5 มม. ประมาณ 95 ก
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· * เซนเซอร์ ภายนอกไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5623-21 ในชุด เครื่องบันทึกบัตร Thermo-Hygro MR6662
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง