1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กันความร้อน G-1 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

AON MEASURING TOOL

กันความร้อน G-1 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,659.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:G-1
·การเปลี่ยนสีสำหรับแต่ละอุณหภูมิ (สีหลัก -> สีตกกระทบ):250 ℃ / เขียวอ่อนฟ้า -> ดำ, 290 ℃ / ชมพูอ่อน -> ดำ, 310 ℃ / ฟ้าสว่างเทา -> ดำ, 330 ℃ / เขียวฟ้าอ่อน -> ดำขาว, 360 ℃ / ขาว -> สีเทา, 410 ℃ / น้ำเงิน -> กล้ามเนื้อ, 440 ℃ / ขาว -> เขียวเทา, 450 ℃ / ม่วง -> ขาว
·กลับไม่ได้
·ขนาด:10 x 37 มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·การรวมอุณหภูมิ:250 - 290 - 310 - 330 ℃

รหัสสินค้า
1-5619-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,659.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5619-01 ในชุด กันความร้อน G-1 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต