1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ป้ายเทอร์โมรวม A-90 80 ผ้าใบแลพแผ่นชีต【80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TEMPERATURE INDICATOR

ป้ายเทอร์โมรวม A-90 80 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:A-90
·ขนาด:ฐานรอง/แผ่นรอง/ 15 x 30 มม. องค์ประกอบ/ 6 x 12 มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (80 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·อุณหภูมิการเปลี่ยนสี:90 ℃ ( องค์ประกอบ)
·สีหลัก -> สีตกกระทบ:ขาว -> แดง ( องค์ประกอบ)
·ย้อนกลับไม่ได้ / ย้อนกลับได้
·อุณหภูมิการเปลี่ยนสี:ครึ่งซ้าย / 70 ℃ครึ่งขวา / 50 ℃ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
·สีหลัก -> สีตกกระทบ:ครึ่งซ้าย / แดง -> <- น้ำตาลเข้มครึ่งขวา / เหลือง -> <- ส้มอมเหลือง (ฐานรอง/แผ่นรอง)
· * สีเหตุการณ์ของอุณหภูมิสูง -> อุณหภูมิต่ำเนื่องจากอุณหภูมิลดลงประมาณ 15 ℃ต่ำกว่าอุณหภูมิที่แสดงโดยปรากฏการณ์ ฮิสเทอรีซิส

รหัสสินค้า
1-5616-06 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,198.00

฿ 6,559.22

TEMPERATURE INDICATOR 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5616-06 ในชุด ป้ายเทอร์โมรวม A-90 80 ผ้าใบแลพแผ่นชีต