(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:A-80
·ขนาด:ฐานรอง/แผ่นรอง/ 15 x 30 มม. องค์ประกอบ/ 6 x 12 มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (80 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·อุณหภูมิการเปลี่ยนสี:80 ℃ ( องค์ประกอบ)
·สีหลัก -> สีตกกระทบ:ขาว -> น้ำเงิน ( องค์ประกอบ thermochromic)
·ย้อนกลับไม่ได้ / ย้อนกลับได้
·อุณหภูมิการเปลี่ยนสี:ครึ่งซ้าย / 70 ℃ครึ่งขวา / 50 ℃ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
·สีหลัก -> สีตกกระทบ:ครึ่งซ้าย / แดง -> <- น้ำตาลเข้มครึ่งขวา / เหลือง -> <- ส้มอมเหลือง (ฐานรอง/แผ่นรอง)
· * สีเหตุการณ์ของอุณหภูมิสูง -> อุณหภูมิต่ำเนื่องจากอุณหภูมิลดลงประมาณ 15 ℃ต่ำกว่าอุณหภูมิที่แสดงโดยปรากฏการณ์ ฮิสเทอรีซิส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5616-04 ในชุด ป้ายเทอร์โมรวม A-80 80 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง