(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:LED สีขาวความสว่างสูง x 18 ชิ้น
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เลนส์:φ100มม
·การกำหนดค่า เลนส์:คลองเลื่อย เลนส์ 2 ชิ้น
· วัสดุ:เลนส์/ เลนส์แก้ว เลนส์ BK7, สตรัท, เพลา/ สเตนเลส
· พาวเวอร์ซัพพลาย:12 V DC (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·ขนาด:150 × 420 × 400 มม. ฐานรอง/แผ่นรอง/ 125 × 180 × 14 มม
·น้ำหนัก:1950 ก
·หมายเลข รุ่น:LED-040S
·การขยาย:4 x
·ระยะการทำงาน (มม.):70
· ขาตั้ง ชนิด 100
·ประเภท LED
แหล่งกำเนิดแสงไฟ | LED สีขาวความสว่างสูง x 18 ชิ้น | การกำหนดค่า เลนส์ | 2 เลนส์ | รายละเอียด | ชนิด LED |
---|---|---|---|---|---|
การขยาย | 4× | ขนาด | 150 × 420 × 400 มม. ฐานรอง/แผ่นรอง/125 × 180 × 14 มม. | Part number | LED-040S |
วัสดุ | เลนส์/ เลนส์ แก้วแสง BK7 อุปกรณ์รองรับท่อ/ เพลา/ สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เลนส์ | ø 100mm | ระยะการทำงาน (มม.) | 70 |
น้ำหนัก | 1950g | สเปค | ขาตั้ง แบบ 100 แบบ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 12 V DC (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง