(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:IK-500
·สำหรับ ชนิดวัดบนผิวหน้า
·ช่วงการวัด:-40 ถึง + 500 ℃
·ขนาด เปลือก φ15 x 106 มม
· วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน:เรซิ่น
·ความยาวสายไฟ:1 ม
·ซีรี่ส์ IK
สเปค | สำหรับ ชนิดวัดบนผิวหน้า | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | IK-500 | Part number | IK-500 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | ไอเค ซีรี่ย์ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ไอเค ซีรี่ย์ | ความยาวสายไฟ | 1m |
วัสดุส่วนฝัก | สเตนเลส | ขนาด เปลือก | ø 15×106mm | ช่วงการวัดค่า | -40 ถึง +500 องศาเซลเซียส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5522-05 ในชุด โพรบวัด เซนเซอร์ ซีรี่ส์ IK (IK-500)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง