(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:IK-800
·สำหรับการวัดอุณหภูมิของเหลว
·ช่วงการวัด:-40 ถึง + 800 ℃
·ขนาด เปลือก φ3.2 x 150 มม
· วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน:เรซิ่น
·ความยาวสายไฟ:1 ม
·ซีรี่ส์ IK
สเปค | สำหรับการวัดอุณหภูมิของเหลว | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | IK-800 | Part number | IK-800 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | ไอเค ซีรี่ย์ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ไอเค ซีรี่ย์ | ความยาวสายไฟ | 1m |
วัสดุส่วนฝัก | สเตนเลส | ขนาด เปลือก | ø 3.2×150mm | ช่วงการวัดค่า | -40 ถึง +800°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5522-03 ในชุด โพรบวัด เซนเซอร์ ซีรี่ส์ IK (IK-800)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง