(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุณหภูมิที่วัดได้ต่ำสุด: -40°C.
[ วัสดุ เปลือก ] สเตนเลส / อินโคเนล
สเปค | สำหรับการวัดอุณหภูมิของเหลว | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | IK-300 | Part number | IK-300 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | ไอเค ซีรี่ย์ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ไอเค ซีรี่ย์ | ความยาวสายไฟ | 1m |
วัสดุส่วนฝัก | สเตนเลส | ขนาด เปลือก | ø 3.2×150mm | ช่วงการวัดค่า | -40 ถึง +300°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง