(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : KC10-WW
·ระยะเวลาในการบันทึก: 8 วัน / หมุนเวียน
·ขนาด: 200 × 60 × 200 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 650g
· อุปกรณ์เสริม: กระดาษ บันทึก (165 มม.) x 30 ผ้าใบแลพแผ่นชีต, ปากกา (แดง, น้ำเงิน) x 1 แผ่น
·อุณหภูมิ: ช่วงการวัด / -10 ถึง + 40 ℃, หน่วย สเกลวัด / 1 ℃, ความแม่นยำ / + / - 2 ℃, เซนเซอร์ ภายใน / bimetal, สีปากกา / แดง
·ความชื้นสัมพัทธ์: ช่วงการวัด / 0 - 100% RH, หน่วย สเกลวัด / 2% RH, ความแม่นยำ/ + / - 5% RH (30 - 90% RH หรือน้อยกว่า), เซนเซอร์ ภายใน / ฟิล์ม ไนล่อน , สีปากกา / สีน้ำเงิน
· รูปทรง: แบบแขวนผนังเขียนอัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แมงกานีส AA dry cell x 1 volume (รวมสำหรับการทดสอบ)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5514-11 ในชุด Thermo-Hygro เครื่องบันทึก KC10-WW เป็นเวลา 8 วัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง