(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊ม PERISTA จำนวนช่องไหล 1 0.7 - 100 mL / H

ปั๊ม PERISTA จำนวนช่องไหล 1 0.7 - 100 mL / H

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5501-12

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    110 × 150 × 180 (1 ช่อง)
  • ความดัน
    205.9 kPa (2.1 กก./ซม.2), ความดัน ดูด 9.8 kPa (0.1 กก./ซม.2)
  • น้ำหนัก(g)
    2100
  • ความแม่นยำ อัตราการไหล
    ความแม่นยำ ในการทำซ้ำภายใน ±1% ความผันผวน พาวเวอร์ซัพพลาย (90 ถึง 110 V) ±1%
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ความเร็วต่ำ 0.7 ถึง 100 มล./ชม
  • การจัดส่งของเหลว(มล./ชม)
    0.7 ถึง 100
  • จำนวนช่อง
    1
  • วงจรขับเคลื่อน
    วงจร อุปกรณ์ควบคุม อัตโนมัติหมุนคงที่
  • ช่วง อัตราการไหล แปรผัน
    1 ถึง 30 ครั้ง
  • ความหนืด ที่สอดคล้องกัน
    สูงสุด 1.5 Pa·s (1500cP)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ฉีดกระแสสลับ
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายยาง Shore A ⌀5-3, ⌀4-2, ⌀3-1มม. 1 เส้นละ 1 ม./ ช่อง
  • ความสูงที่ต้องการยก(m)
    21 m (สูงสุด)
รหัสรุ่น
1-5501-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 53,237.00

฿ 42,589.60

Feeding equipment 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    110 × 150 × 180 (1 ช่อง)
  • ความดัน
    205.9 kPa (2.1 กก./ซม.2), ความดัน ดูด 9.8 kPa (0.1 กก./ซม.2)
  • น้ำหนัก(g)
    2100
  • ความแม่นยำ อัตราการไหล
    ความแม่นยำ ในการทำซ้ำภายใน ±1% ความผันผวน พาวเวอร์ซัพพลาย (90 ถึง 110 V) ±1%
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ความเร็วต่ำ 0.7 ถึง 100 มล./ชม
  • การจัดส่งของเหลว(มล./ชม)
    0.7 ถึง 100
  • จำนวนช่อง
    1
  • วงจรขับเคลื่อน
    วงจร อุปกรณ์ควบคุม อัตโนมัติหมุนคงที่
  • ช่วง อัตราการไหล แปรผัน
    1 ถึง 30 ครั้ง
  • ความหนืด ที่สอดคล้องกัน
    สูงสุด 1.5 Pa·s (1500cP)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ฉีดกระแสสลับ
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายยาง Shore A ⌀5-3, ⌀4-2, ⌀3-1มม. 1 เส้นละ 1 ม./ ช่อง
  • ความสูงที่ต้องการยก(m)
    21 m (สูงสุด)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จำนวนช่องทางการไหล:1
·ปริมาณอาหารเหลว (มล. / ชม.):0.7 - 100
·ช่วงตัวแปร อัตราการไหล:1 - 30 ครั้ง
· ความแม่นยำ อัตราการไหล:ทำซ้ำ ความแม่นยำ ภายใน± 1% อุปกรณ์แหล่งจ่าย (90 - 110 V) รูปแบบ± 1%
· หัว สูงสุด:21 ม
· ความดัน ปล่อยสูงสุด:205.9 kpa (2.1 kg / cm2), แรง ความดัน ดูด 9.8 kpa (0.1 kg / cm2)
· ความหนืด สอดคล้องกัน:สูงสุด 1.5 pa · s (1500cP)
· มอเตอร์:มอเตอร์ ฉีด AC
·วงจรขับเคลื่อน:วงจร อุปกรณ์ควบคุม อัตโนมัติหมุนคงที่
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ขนาด:110 × 150 × 180 มม. (1 ช่อง)
· มวล:2.1 กก. (1 ช่อง)
· อุปกรณ์เสริม:ท่อซิลิกอนφ5-3, φ4-2, φ3-1มม., 1 ม. ต่อ 1 ปริมาตร
· * ปริมาณการป้อนของเหลวคือ ค่า ต่อ 1 อัตราการไหล
·หมายเลข รุ่น:SJ-1211II-L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5501-12

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    110 × 150 × 180 (1 ช่อง)
  • ความดัน
    205.9 kPa (2.1 กก./ซม.2), ความดัน ดูด 9.8 kPa (0.1 กก./ซม.2)
  • น้ำหนัก(g)
    2100
  • ความแม่นยำ อัตราการไหล
    ความแม่นยำ ในการทำซ้ำภายใน ±1% ความผันผวน พาวเวอร์ซัพพลาย (90 ถึง 110 V) ±1%
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ความเร็วต่ำ 0.7 ถึง 100 มล./ชม
  • การจัดส่งของเหลว(มล./ชม)
    0.7 ถึง 100
  • จำนวนช่อง
    1
  • วงจรขับเคลื่อน
    วงจร อุปกรณ์ควบคุม อัตโนมัติหมุนคงที่
  • ช่วง อัตราการไหล แปรผัน
    1 ถึง 30 ครั้ง
  • ความหนืด ที่สอดคล้องกัน
    สูงสุด 1.5 Pa·s (1500cP)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • มอเตอร์
    มอเตอร์ ฉีดกระแสสลับ
  • [อุปกรณ์เสริม]
    สายยาง Shore A ⌀5-3, ⌀4-2, ⌀3-1มม. 1 เส้นละ 1 ม./ ช่อง
  • ความสูงที่ต้องการยก(m)
    21 m (สูงสุด)
รหัสรุ่น
1-5501-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 53,237.00

฿ 42,589.60

Feeding equipment 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1