(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์ ภายนอก มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของออกซิเจน

เซนเซอร์ ภายนอก มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของออกซิเจน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5444-22

  • ความละเอียด
    0.1%
  • ความเร็วในการตอบสนอง 90%
    ประมาณ 15 วินาที (ที่ 23 °C)
  • เวลาอุ่นเครื่อง
    ไม่มี
  • เซนเซอร์
    ภายนอก
  • ความยาว สายต่อเซนเซอร์
    ประมาณ 810 มม
  • รหัสสินค้า
    MAXO2+AE
  • ความแม่นยำ
    ±3%
  • ช่วงการวัด(%)
    0 ถึง 100
  • ความแม่นยำ ความเป็นเชิงเส้น
    1%F.S (อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน คงที่)
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(mm)
    76×34×95
  • เวลาทำงานต่อเนื่อง
    ประมาณ 5,000 ชั่วโมง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เซนเซอร์ รวมอยู่ภายนอก
  • น้ำหนัก(ก.)
    285
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ แบตเตอรี่แห้ง (รวมอยู่ในการทดสอบ)
  • เซนเซอร์ ชีวิต
    2 ปี (อุณหภูมิห้อง ความดัน บรรยากาศ)
รหัสรุ่น
1-5444-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 77,157.00

฿ 72,010.63

INSPECTION TUBE 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความละเอียด
    0.1%
  • ความเร็วในการตอบสนอง 90%
    ประมาณ 15 วินาที (ที่ 23 °C)
  • เวลาอุ่นเครื่อง
    ไม่มี
  • เซนเซอร์
    ภายนอก
  • ความยาว สายต่อเซนเซอร์
    ประมาณ 810 มม
  • รหัสสินค้า
    MAXO2+AE
  • ความแม่นยำ
    ±3%
  • ช่วงการวัด(%)
    0 ถึง 100
  • ความแม่นยำ ความเป็นเชิงเส้น
    1%F.S (อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน คงที่)
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(mm)
    76×34×95
  • เวลาทำงานต่อเนื่อง
    ประมาณ 5,000 ชั่วโมง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เซนเซอร์ รวมอยู่ภายนอก
  • น้ำหนัก(ก.)
    285
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ แบตเตอรี่แห้ง (รวมอยู่ในการทดสอบ)
  • เซนเซอร์ ชีวิต
    2 ปี (อุณหภูมิห้อง ความดัน บรรยากาศ)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MAXO2, AE
· เซนเซอร์: ภายนอก
·ช่วงการวัด (%): 0 - 100
· ความแม่นยำ (%): +/- 3
· ความละเอียด: 0.1%
· ความแม่นยำ ความเป็นเชิงเส้น : 1% F. S (อุณหภูมิความชื้น ความดัน คงที่)
·ความเร็วในการตอบสนอง 90%: ประมาณ 15 วินาที (ที่ 23 ℃)
·เวลาขึ้นหนอน: หากไม่มี
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA alkaline dry cell x 2 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·เวลาใช้งานต่อเนื่อง: ประมาณ 5,000 ชั่วโมง
·อายุการใช้งาน เซนเซอร์ : 2 ปี (อุณหภูมิห้อง, ความดัน บรรยากาศ)
·ขนาดตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : 76 × 34 × 95 มม
·ความยาว สายต่อเซนเซอร์ : ประมาณ 810 มม. (MAXO2 + AE)
·น้ำหนัก: 285 กรัม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5444-22

  • ความละเอียด
    0.1%
  • ความเร็วในการตอบสนอง 90%
    ประมาณ 15 วินาที (ที่ 23 °C)
  • เวลาอุ่นเครื่อง
    ไม่มี
  • เซนเซอร์
    ภายนอก
  • ความยาว สายต่อเซนเซอร์
    ประมาณ 810 มม
  • รหัสสินค้า
    MAXO2+AE
  • ความแม่นยำ
    ±3%
  • ช่วงการวัด(%)
    0 ถึง 100
  • ความแม่นยำ ความเป็นเชิงเส้น
    1%F.S (อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน คงที่)
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(mm)
    76×34×95
  • เวลาทำงานต่อเนื่อง
    ประมาณ 5,000 ชั่วโมง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เซนเซอร์ รวมอยู่ภายนอก
  • น้ำหนัก(ก.)
    285
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ แบตเตอรี่แห้ง (รวมอยู่ในการทดสอบ)
  • เซนเซอร์ ชีวิต
    2 ปี (อุณหภูมิห้อง ความดัน บรรยากาศ)
รหัสรุ่น
1-5444-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 77,157.00

฿ 72,010.63

INSPECTION TUBE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1