(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : 905-T2
·ช่วงการวัด (℃ / ° F): -50 ถึง + 350 / -40 ถึง +660
· ความละเอียด (℃ / ° F): 0.1 / 0.1
· ความแม่นยำ: ± (1 ℃ + 1% ของ ค่า การวัด)
· เซนเซอร์ : เทอร์โมคัปเปิล Class K
·อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง + 40 ℃
·ขนาด: 230 × 37 × 36 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 3 (รวมสำหรับการทดสอบ)
· * คุณสามารถวัดได้ถึง + 500 ℃ (+ 930 ° F) ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5364-11 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว (การวัด พื้นผิว หยาบ) 905-T2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง