(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด (℃): -50 ถึง +500
· ความละเอียด (℃): -50 - 0/1, 0.0 - 199.9 / 0.1, 200 - 500/1
· ความแม่นยำ: - 50 - 0 ℃ / ± (5% rdg + 1.5) ℃หรือต่ำกว่า 0.0 - 199.9 ℃ / ± 1.0 ℃หรือต่ำกว่า 200 - 500 ℃ / ± (0.5% rdg + 0.5) ℃หรือต่ำกว่า
·การผลิตซ้ำได้: ± 1 ℃หรือต่ำกว่า (-50 - 0 ℃), ± 0.3 ℃หรือต่ำกว่า (0.0 - 199.9 ℃), 1 ℃หรือต่ำกว่า (200 - 500 ℃)
· Emissivity: 0.10 - 1.00 (0.01 ขั้น)
· ปัจจัย ระยะทาง (D: S): 12.5: 1
·เวลาตอบสนอง: 0.8 วินาทีหรือน้อยกว่า
·ฟังก์ชั่น: สูงสุด / ค่า (2 คะแนน)
· ฟังก์ชั่น อื่น ๆ อุปกรณ์เสริม: ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้ง AAA x 4
·ขนาด (มม.): 40 × 170 × 36
·น้ำหนัก (g): 140
·หมายเลข รุ่น : IT-545N
สเปค | ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง (D: S): 12.5:1 | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | IT-545N | ขนาด (มม.) | 40×170×36 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กรัม) | ประมาณ 140 | ความแม่นยำ | -50 ถึง 0°C /± (5%rdg+1.5)°C, 0.0 ถึง 199.9°C /±1.0°C, 200 ถึง 500°C /± (0.5%rdg+0.5)°C | ฟังก์ชั่น | การแสดง ค่า สูงสุด/ต่ำสุด การค้าง เลเซอร์มาร์กเกอร์ (2 คะแนน) |
การทำสำเนาได้ | ภายใน ±1°C (-50 ถึง 0°C) ภายใน ±0.3°C (0.0 ถึง 199.9°C) ภายใน 1°C (200 ถึง 500° ซ) | เวลาตอบสนอง | 0.8 วินาทีหรือน้อยกว่า | emissivity | 0.10 ถึง 1.00 (0.01 ขั้น) |
ฟังก์ชั่น/ อุปกรณ์เสริม อื่นๆ | ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ | ช่วงการวัดค่า (°C) | -50 ถึง +500 | ความละเอียด (°C) | -50 ถึง 0/1, 0.0 ถึง 199.9/0.1, 200 ถึง 500/1 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง AAA × 4 ก้อน (รวมอยู่ในการทดสอบ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5309-12 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี งานละเอียด สูง IT-545N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง