(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-4903-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,167.00 ฿ 2,913.01 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
1,100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ปริมาณ:1 เคส (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต/ กล่อง x 11 กล่อง)
· วัสดุ:PE (โพลีเอทิลีน)
· ความหนา:25μm
·ขนาด:M
·หมายเลข รุ่น:มาตรฐาน
รหัสรุ่น |
---|
1-4903-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,167.00 ฿ 2,913.01 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
1,100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง