(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:2066
·ดู:φ13 - 7 มม
· แหวน ปรับไดออปเตอร์:+5 ถึง -3.5D
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:0.1 มม
·ขนาด:φ42 x 52 มม
·น้ำหนัก:95 ก
·อัตราส่วนการขยาย 10 - 20 x
การขยาย | 10 ถึง 20 × | ขนาด | ø 42×52mm | Part number | 2066 |
---|---|---|---|---|---|
ความลาดเอียงขั้นต่ำ | 0.1mm | สนาม | ⌀ 13 ถึง 7 มม | แหวน ปรับแก้สายตา | +5 ถึง -3.5D |
น้ำหนัก | 95g |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-4882-01 ในชุด แว่นขยายซูมสูงสุด 2066
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง