1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความหนืด สั่นสะเทือนVM-10A-H

MEASURING INSTRUMENT

เครื่องวัดความหนืด สั่นสะเทือนVM-10A-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 222,971.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VM-10A-H
·ช่วงการวัด (ต่อปี):10 - 500
· ความแม่นยำ การวัด (*):+/- 5%
·ความสามารถในการทำซ้ำการวัด (*):± 2% * เมื่อสารละลายมาตรฐาน JISZ8809-2000 สำหรับการสอบเทียบ Viscometer ถูกกวนด้วยเครื่องกวน ฯลฯ ที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิของเหลว 23 ℃± 3 ℃
·จอแสดงผล:LCD 3 หลัก (ไม่รวมจุดทศนิยม)
·การสอบเทียบ:การสอบเทียบเปรียบเทียบโดยใช้ของเหลว มาตรฐาน JISZ8809-2000 สำหรับการสอบเทียบ เครื่องวัดความหนืด
· พาวเวอร์ซัพพลาย:DC 6 - 9 V (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·ขนาด:ตัวควบคุม/ 52 × 190 × 160 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา), โพรบวัด/ φ32 x 169 มม. (ชุดจับ), φ25 x 84 มม. (หน่วยวัด), φ 3 - φ 9 มม. (ตัวตรวจจับ)
·■ อุปกรณ์เสริม:สายเคเบิลเชื่อมต่อ (1.5 ม.) ขาตั้งซอฟต์แวร์การสื่อสารอย่างง่ายกระเป๋าใส่

รหัสสินค้า
1-4724-04 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 222,971.00

฿ 208,098.83

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัด เครื่องวัดความหนืด ความแม่นยำในการวัด (*) ±5% พาวเวอร์ซัพพลาย DC6 ถึง 9 โวลต์ (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
[อุปกรณ์เสริม] สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (1.5 ม.) ขาตั้ง ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร อย่างง่าย เคส พกพา ขนาด ตัวควบคุม/52 × 190 × 160 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา), โพรบวัด/⌀32 × 169 มม. (ส่วนที่จับยึด), ⌀25 × 84 มม. (ส่วนที่วัด), ⌀3 ถึง ⌀9 มม. (หน่วยตรวจจับ) รหัสสินค้า VM-10A-H
แสดง จอแอลซีดี 3 หลัก (ไม่รวมจุดทศนิยม) การสอบเทียบ การสอบเทียบเปรียบเทียบโดยใช้ สารละลาย มาตรฐาน การสอบเทียบเครื่องวัด เครื่องวัดความหนืด JISZ8809-2000 ช่วงการวัดค่า (ปาส) 10 ถึง 500
ความสามารถในการวัดซ้ำ ±2%

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-4724-04 ในชุด เครื่องวัดความหนืด สั่นสะเทือนVM-10A-H