4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Gas Mask R-5-08

Gas Mask R-5-08

【Product Specifications】
・Surface body material: Silicone rubber
・Exhaust resistance: 40Pa or less
・Weight: 137g or less
・National examination passed: No. TN421
・Used absorption can: KGC-1 type series, KGC-5MC type (each sold separately)
・Gas concentration of 0.1% or less
・*Absorption can is not included in the package.
・Model number: R-5-08

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship
1-4548-11
4 Day(s)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 4 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry