1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลง Slidac (1 เฟส และ แบบ ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ) 130V-10A

MEASURING TOOL

หม้อแปลง Slidac (1 เฟส และ แบบ ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ) 130V-10A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,448.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:อาร์เอส-10
·น้ำหนัก:5.6 กก
· 100 โวลต์
· 0 - 130 โวลต์
· กระแส Output:10 ก
· 1 kVA
· * โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ 200 และ 100 V20A ขึ้นไปใช้สำหรับ เทอร์มินอล เท่านั้น

รหัสสินค้า
1-438-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,448.79

฿ 10,400.96

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-438-02 ในชุด หม้อแปลง Slidac (1 เฟส และ แบบ ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ) 130V-10A