(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:อาร์เอส-5
·น้ำหนัก:3.6 กก
· 100 โวลต์
· 0 - 130 โวลต์
· กระแส Output:5 ก
· 0.5 kVA
· * โหลดไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ 200 และ 100 V20A ขึ้นไปใช้สำหรับ เทอร์มินอล เท่านั้น
น้ำหนัก | 3.6 กก | เอาต์พุต | 0.5 เควีเอ | แรงดันเอาต์พุต | 0 ถึง 130 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
กระแส Output | 5A | รหัสสินค้า | RSA-5 | แรงดันขาเข้า | 100V |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 130V-5A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-438-01 ในชุด หม้อแปลง Slidac (1 เฟส และ แบบ ติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ) 130 V-5A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง