1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Ultra- ละเอียด φ0.15มม. คอนเนคเตอร์ โอเมก้า 200 มม

MEASURING INSTRUMENT

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Ultra- ละเอียด φ0.15มม. คอนเนคเตอร์ โอเมก้า 200 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รูปทรง คอนเนคเตอร์ : คอนเนคเตอร์ Omega
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เปลือก : φ0.15มม
·ความยาว เปลือก (มม.): 200
·วัสดุ: ส่วนเปลือก / สแตนเลส (SUS316), เคลือบลวดตะกั่ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์ (R)
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต: เปลือก / 0 - 600 ℃, ขดลวด สายนำไฟฟ้า / 200 ℃
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า : 2 ม
· เทอร์โมคัปเปิล Class K
· * การวัดอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นและการใช้งาน

รหัสสินค้า
1-4181-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค K เทอร์โมคัปเปิล หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต 1-4181-02 ความยาวส่วน เปลือก (มม.) 200
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ⌀0.15 มม. คอนเนคเตอร์ โอเมก้า 200 มม อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน ส่วน เปลือก /0 ถึง 400°C ขด ขดลวด สายนำไฟฟ้า /200°C รูปทรง คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ Omega
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เปลือก ø 0.15mm ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 2m วัสดุ ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS316) การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ฟลูออโรเรซิ่น (R)