(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:8E-50
· ความแม่นยำ เปลี่ยนสี:+/- 2 ℃
·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·ขนาด:ฐานรอง/แผ่นรอง/ 15 x 43 มม. องค์ประกอบ เทอร์โมโครมิก / φ3มม
·อุณหภูมิการเปลี่ยนสี / สีหลัก -> สีที่ตกกระทบ:50 ℃ / ขาว -> แดง 60 ℃ / ขาว -> เขียว 70 ℃ / ขาว -> ส้มแดง 80 ℃ / ขาว -> น้ำเงิน 90 ℃ / ขาว -> แดง 100 ℃ / ขาว -> แดงเข้ม 110 ℃ / ขาว -> น้ำเงิน, 120 ℃ / ขาว -> น้ำเงิน
·การรวมอุณหภูมิ:50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 ℃
·กลับไม่ได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-4059-01 ในชุด ฉลากเทอร์โม (R) 8E 8E-50 20 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง