1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลCT-220

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลCT-220
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CT-220
·ช่วงการวัด:-50 ถึง + 150 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
· เซนเซอร์:เทอร์มิสเตอร์
· ความแม่นยำ การวัด:± 1.0 ℃ (-10 ถึง + 120 ℃)
·ขนาด:65 × 18 × 100 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 94 g
·ขนาดหน่วย เซนเซอร์:φ3.5 x 10.5 มม
·สาย เซนเซอร์:800 มม
· อุปกรณ์เสริม:แบตเตอรี่ AAA (1.5 V) x 1 ชิ้น ฝาครอบ โพรบวัด

รหัสสินค้า
1-4025-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,000.00

฿ 1,504.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-4025-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลCT-220