(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง: อินพุต / 25 MPa, เอาต์พุต/0.6 MPa
·ฟิตติ้ง: เต้าเสียบ/ W22 ฝาเกลียว ด้านขวา, พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง เต้ารับ / φ6มม. หรือ สกรู เกลียวนอก M12-P1.0
· ความดัน ใช้: เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), ทางออก / 0.4 MPa (สูงสุด)
·วัสดุ: ตัวถัง / สแตนเลส (SUS316), แผ่นวาล์ว / ฟลูออโรโพลีเมอร์หรือ Daiflon, ไดอะแฟรม / สแตนเลส (SUS316), แผ่นฟลูออโรโพลิเมอร์
· อัตราการไหล: 25 ลิตร / นาทีหรือน้อยกว่า
·น้ำหนัก 2.4 กก
·หมายเลข รุ่น : GSN2-4-5AB6-2RFH06-F
·ประเภท: ประเภทการ ชนิดที่มีการยึดติด กระบอกสูบ ด้วยวิธีการวัดการไหล 2 ขั้น
·เป้าหมายก๊าซ: N2
·ซีรีส์ GS
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | GSR245AB62RFH06F | ชนิด | สองขั้นตอนพร้อมโฟลว์มิเตอร์แบบติดกระบอกสูบ | น้ำหนัก | 2.4 กก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวเครื่อง/ สเตนเลส (SUS316), บ่า วาล์ว / ฟลูออโรเรซิ่น (R) หรือไดฟลอน (R), ไดอะแฟรม/ สเตนเลส (SUS316)/ แผ่นเพลท ฟลูออโรเรซิ่น (R) | สเปค | จีเอส ซีรีส์ | ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาเกลียว ด้านขวา เต้าเสียบ /W22, เต้ารับ / พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง ขนาด 6 มม. หรือ เกลียวนอก M12-P1.0 |
ความดันในการใช้งาน | เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), เต้ารับ/0.4 MPa (MAX) | อัตราการไหล | 25 ลิตร/นาทีหรือน้อยกว่า | ก๊าซที่สอดคล้องกัน | N2 |
เกจวัดความดัน ด้านข้าง | อินพุต/25 MPa, เอาต์พุต/0.6 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง