(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงอุณหภูมิ:0 - 1000 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เปลือก:φ6.4มม
·ความยาว เปลือก:500 มม
· วัสดุ:ปลอก / อินเซล (INC600), ลวดตะกั่ว / แก้ว
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
·อุณหภูมิสูงชนิด อินโคเนล
สเปค | อุณหภูมิสูง / ชนิด อินโคเนล (R) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 1-3945-02 | รายละเอียด | พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | (อุณหภูมิสูง/ชนิด อินโคเนล (R) 0 ถึง 1000°C ⌀6.4 มม. 500 มม. | [ช่วงอุณหภูมิ] | 0 ถึง 1,000°C | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เปลือก | ø 6.4mm |
ความยาวส่วน เปลือก | 500mm | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m | วัสดุ | ส่วน เปลือก / อินโคเนล , การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า /ใยแก้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง