(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการวัดในช่วงอุณหภูมิสูง
ทนความร้อน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
(* ไม่เหมาะสำหรับกำมะถัน)
สเปค | อุณหภูมิสูง / ชนิด อินโคเนล (R) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 1-3944-01 | รายละเอียด | พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | (อุณหภูมิสูง/ชนิด อินโคเนล (R) 0 ถึง 1050°C ⌀8.0 มม. 300 มม. | [ช่วงอุณหภูมิ] | 0 ถึง 1,050°C | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เปลือก | ø 8.0mm |
ความยาวส่วน เปลือก | 300mm | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m | วัสดุ | ส่วน เปลือก / อินโคเนล , การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า /ใยแก้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3944-01 ในชุด K เปลือก เทอร์โมคัปเปิล 0 - 1050 φ8.0มม. 300 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง