(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:GDM-8261A
· วัตถุ ที่จะวัด:แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
·ได้รับ CE
· พิสัย:DCV / 100.0000 mV, 1.000000 / 10.00000 / 100.0000 / 1000.000 V, ACV / 100.0000 mV, 1.000000 - 750.000 V, DCA / 100.0000μA, 1.000000 / 10.00000 / 100.0000 mA, 1.000000 / 10.00000 A, ACA / 1.000000 / 10.00000 / 100.0000 mA, 1.000000 / 10.00000 A, Ω / 100.0000 Ω, 1.000000 / 10.00000 / 100.0000k Ω, 1.000000 / 10.00000 / 100.0000M Ω
·จอแสดงผล:1199999 ค่า/ ต่ำสุด / เฉลี่ย / มาตรฐาน
· ฟังก์ชั่น:อุณหภูมิ (RTD, เทอร์โมคัปเปิล), เครื่องวัดความถี่, รอบ, การตรวจสอบความต่อเนื่อง, การทดสอบ ไดโอด , ฟิวส์ ป้องกันอินพุต กระแสไฟฟ้า , ความล่าช้าของทริกเกอร์
· อินเตอร์เฟซ:USB, RS232C, I / O ดิจิตอล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100/120/220/240 V ± 10%, 45 - 88, 380 - 440 เฮิรตซ์
· การใช้พลังงาน:25VA (สูงสุด)
· อุปกรณ์เสริม:สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (GTL-117, 1.0 ม.), สาย USB (1.0 ม.), กุญแจ CAL, ซอฟท์แวร์ (ตัวแสดง DMM)
การใช้พลังงาน | สูงสุด 25 VA | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 100/120/220/240V | ช่วงการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟ AC | 0 ถึง 10 A |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 0 ถึง 750 โวลต์ | ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง | 0 ถึง 1,000 V, 0 ถึง 10 A | ช่วงการวัด ตัวต้านทาน | 0 ถึง 100MΩ |
ความต้านทานฉนวน | 0 ถึง 100M | อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี, RS232C, อินพุต/โอดิจิทัล | มิติ(mm) | 265×107×350 |
รหัสสินค้า | GDM-8261A | วัตถุ การวัด | เครื่องวัดความถี่, แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง , การทดสอบ ไดโอด , กระแสไฟฟ้า กระแสตรง , อุณหภูมิ , การตรวจสอบความต่อเนื่อง , ความต้านทาน , กระแสไฟฟ้า กระแสสลับ , แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | ฟังก์ ฟังก์ชั่น การถ่ายโอนข้อมูลการวัด | มี (ไม่จำเป็นต้องมีตัวเลือก) |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 3100 | การสลับช่วง | อัตโนมัติ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
ช่วงการวัดค่า: ความถี่(Hz) | 3-300,000 | ช่วงการวัดค่า: อุณหภูมิ(°C) | -200 ถึง 1820 | อนาล็อก/ดิจิตอล | ดิจิทตอล |
จอแสดงผลเฉลี่ยขั้นต่ำสูงสุด | มี | ฟังก์ชั่นประหยัด ฟังก์ชั่น | ไม่มี | ฟังก์ชั่น | ความล่าช้าในการทริก ฟิวส์ ป้องกันอินพุต กระแสไฟฟ้า |
การแสดงกราฟแท่ง | ไม่มี | การเก็บข้อมูล | มี | ฟังก์ชั่น การตรวจจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ไม่มี |
ฟังก์ชั่น สัมพัทธ์ | มี | CE | มี | อุปกรณ์เสริม | สายนำไฟฟ้า วัดทดสอบ (GTL-117), สาย USB, กุญแจ CAL, ซอฟท์แวร์ (โปรแกรมดู DMM) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3886-02 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์GDM-8261A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง