1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์วัดแรงดัน hlv - 100kp - 02

PRESSURE GAUGE

เซนเซอร์วัดแรงดัน hlv - 100kp - 02
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HLV-100KP-02
·ช่วงการวัด (kpa):0 - 100 (ความดันบวก)
·ประเภท:เชื่อม
·สอดคล้องปานกลาง:แก๊สของเหลว
· ความแม่นยำ:+/- 0.5% FS หรือน้อยกว่า
· ความเป็นเชิงเส้น:+/- 0.3% FS หรือน้อยกว่า
· ความดัน มากเกินไป:200% ของ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
· เอาต์พุต:DC1 - 5 โวลต์
· วัสดุ เหลว:ไดอะแฟรม/ สเตนเลส (SUS316L) พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน / สเตนเลส (SUS316)
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:R1 / 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:DC12 - 28 โวลต์
·การบริโภค กระแสไฟฟ้า:6 mA หรือน้อยกว่า
·ขนาด สายไฟ:φ6มม. x 2 ม
·น้ำหนัก:ประมาณ 200 g
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP65

รหัสสินค้า
1-3766-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1