(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:234R / III
· วัสดุ:สแตนเลส
·ขนาด:φ50 x 12 มม
·น้ำหนัก:150 ก
·มีปกหนัง
· ISO2808, ASTM D1212, JIS K5600 สอดคล้องกับ ผลิตภัณฑ์
·ช่วงการวัด:000 - 0125 ไมครอน
· 1 สเกลวัด:5μm
· เกจวัด แกนหมุน
สเปค | เกจวัด แกนหมุน | รายละเอียด | พร้อมปกหนัง | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 234R/Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | 234R/III | น้ำหนัก (กรัม.) | 150g | ช่วงการวัดค่า | 000 ถึง 0125µm |
วัสดุ | สเตนเลส | มิติ | ø 50×12mm | เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง | 5μm |
คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO2808/ASTM D1212/JIS K5600 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3657-03 ในชุด อุปกรณ์วัดความหนาของ ฟิล์ม สำหรับ 234R / III แบบเปียก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง