(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : KDM30-1MPaG-E-BL
·ช่วงการวัด: 0 - 1.000MPaG
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 24 V DC (ภายนอก)
· ของไหล วัด: ก๊าซและของเหลว (ของไหล ที่ไม่กัดกร่อน สเตนเลส สนิม (SUS316L))
· ความแม่นยำ: +/- 0.25% FS +/- 1deg (รวมถึง ความเป็นเชิงเส้น, ฮิสเทอรีซิส, reproducibility)
· ฟังก์ชั่น: เวลาสุ่มตัวอย่าง, อัตราการแสดงผล / อัตราการเลือกเวลาเฉลี่ย, การค้างสูงสุด / หุบเขา, การแก้ไขจุดศูนย์, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· วัสดุ: หน้า หน้าสัมผัส แก๊ส, ชิ้นส่วนเปียก / สเตนเลส (SUS316L), โอริง/ NBR (ยางไนไตรล์), กล่อง / เรซิ่น ABS
·ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ : G1 / 4
·ขนาด: 80 × 48 × 128.5 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 180 กรัม (รวมเซลล์)
·พร้อม สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (1 ม.)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3558-02 ในชุด ไฟบอกสถานะ ความดัน ดิจิตอล งานละเอียด สูง Kdm30-1mpag-E-Bl
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง