(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RTR-505-MA
·วัด ช่อง:กระแสไฟฟ้า; 1ch
·ขนาด:47 × 19.0 × 62 มม. (ไม่รวมเส้นโครง)
·ช่วงการวัด (กระแสไฟฟ้า):4 - 20 mA
· แรม ,หน่วยความจำ:16000
· ระบบ ระบบสื่อสาร:ไร้สายเบา
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ลิเธียม x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP64 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ โมดูล อินพุตไม่มีประสิทธิภาพการ กันน้ำ )
· อุปกรณ์เสริม:โมดูล อินพุต (AIM-3010)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3526-01 ในชุด ONDOTORI ซีรีส์เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ไร้สาย (โทรศัพท์มือถือไร้สาย) กระแสไฟฟ้า x 1ch 47 × 19.0 × 62 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง