(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TM-103
·ช่วงการวัด (dB): 30 - 130
· ความละเอียด (dB): 0.1
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 31.5 Hz - 8 kHz
·ช่วงการสลับ: ต่ำ / 30 - 80 dB, Med / 50 - 100 dB, Hi / 80 - 130 dB
· ความแม่นยำ (94 dB / 1 kHz เมื่อ): ± 1.5 dB
· ฟังก์ชั่น: การแสดงผลสูงสุด / นาที, การเก็บข้อมูล, ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, ไฟพื้นหลังส่วนแสดง, แรม ,หน่วยความจำ (ข้อมูล 14,000), อินพุตข้อมูล (อินเทอร์เฟซ USB)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด / น้ำหนัก: 56 × 32 × 280 มม. / 290 ก
· อุปกรณ์เสริม: ซอฟท์แวร์ พิเศษ (การรองรับ CD-ROM, Windows (R) 2000 / XP / 7/8)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3460-02 ในชุด มิเตอร์วัดระดับเสียง TM-103
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง