1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดการไหล ความเร็วลมและการ ไหลของ ลม TM-413

AON MEASURING TOOL

มิเตอร์วัดการไหล ความเร็วลมและการ ไหลของ ลม TM-413
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,887.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TM-413
· วัตถุ ที่จะวัด: ความเร็วลมอุณหภูมิความชื้น:
·ช่วงการวัด: ลมปริมาณอากาศอุณหภูมิความชื้น; 0.4 - 45 ม. / วินาที, 0 - 9999kL, -20 ถึง + 50 ℃, 0 - 100%
· ความแม่นยำ: ลมอุณหภูมิความชื้น; +/- 3% rdg + 0.2 m / s, +/- 1 ℃, +/- 3.5% RH (20 - 80%), +/- 5% RH (อื่น ๆ )
· ความละเอียด: ลมปริมาณอากาศอุณหภูมิ / 0.1 m / s 0.1kL 0.1 ℃ความชื้น / 0.1%
·การสุ่มตัวอย่าง: 2.5 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น: แรม ,หน่วยความจำ (99 เคส), MAX / MIN / AVE display, hold, backlight
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ 006P (9 V) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 56 × 38 × 135 มม., เซนเซอร์/ 67 × 31 × 135 มม. (ความยาว สายไฟ 950 มม.)
·น้ำหนัก: 230 กรัม (ไม่รวมเซลล์)

รหัสสินค้า
1-3458-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,887.00

฿ 12,709.60

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3458-02 ในชุด มิเตอร์วัดการไหล ความเร็วลมและการ ไหลของ ลม TM-413