(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TM-412
· วัตถุ ที่จะวัด: ความเร็วลมอุณหภูมิ:
·ช่วงการวัด: ลมปริมาณอากาศอุณหภูมิ; 0.4 - 45 ม. / วินาที, 0 - 9999kL, -20 ถึง + 50 ℃
· ความแม่นยำ: ลมอุณหภูมิ; +/- 3% rdg + 0.2 m / s, +/- 1 ℃
· ความละเอียด: ลมปริมาณอากาศอุณหภูมิ; 0.1 ม. / วินาที 0.1kL 0.1 ℃
·การสุ่มตัวอย่าง: 2.5 ครั้ง / วินาที
· ฟังก์ชั่น: แรม ,หน่วยความจำ (99 เคส), MAX / MIN / AVE display, hold, backlight
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์ 006P (9 V) x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 56 × 38 × 135 มม., เซนเซอร์/ 67 × 31 × 135 มม. (ความยาว สายไฟ 950 มม.)
·น้ำหนัก: 230 กรัม (ไม่รวมเซลล์)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3458-01 ในชุด มิเตอร์วัดการไหล ความเร็วลมและการ ไหลของ ลม TM-412
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง