(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : LR5031
·เครื่องมือตัดไม้
·ขนาด (มม.): 79 × 28 × 57
·ช่วงการวัด: -30 ถึง +30 mA
· ความแม่นยำ: ± 0.5% rdg + 0.5dgt
·ความจุในการบันทึก: ค่า ทันที / ข้อมูล 60,000 ข้อมูล ค่า สถิติ / 15,000 ข้อมูล
·ช่วงการบันทึก: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 วินาที, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 นาที
·น้ำหนัก: 105
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· อุปกรณ์เสริม: สายไฟ อินพุต (2 คอร์, 1 ม.), ขาตั้ง
·ประสิทธิภาพการ ป้องกันหยดน้ำ : IP54
· * จำเป็นต้องใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ระบบสื่อสาร (อุปกรณ์เสริม) หรือตัวรวบรวมข้อมูล (อุปกรณ์เสริม) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | LR5031 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AA x 1 | ช่วงการบันทึก | 1-30 วินาที 1-60 นาที (15 ขั้นตอน) |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | -30 ถึง +30 มิลลิแอมป์ | ความจุบันทึก | 60,000 ข้อมูล | ประสิทธิภาพการ ป้องกันหยดน้ำ | IP54 |
จำนวนช่องสัญญาณเข้า(ช) | 1 | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 105 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เครื่องบันทึกข้อมูล |
มิติ (W × D × H)(mm) | 79×28×57 | เป้าหมายการวัด (รองรับการใช้งาน มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้า | สื่อบันทึกสาร | แรม ,หน่วยความจำ ภายในเท่านั้น |
ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร | อินฟราเรด | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ คู่มือการใช้งาน คู่มือ ไกด์ ใช้งาน ขาตั้ง ทดสอบแบตเตอรี่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3452-03 ในชุด เครื่องมือบันทึกข้อมูล (Data Mini) LR5031
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง