(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : LR5051
·คนตัดไม้ แคลมป์ยึด
·ขนาด (มม.): 79 × 37 × 70
·ช่วงการวัด: 0 - 50 A / 500 A (เมื่อใช้ CT6500), 0 - 500 mA / 5 A (เมื่อใช้ 9657-10, 9675)
· ความแม่นยำ : ± 0.5% rdg + 0.5dgt + ความแม่นยำ เซนเซอร์
·ความจุในการบันทึก: ค่า ทันที / ข้อมูล 60,000 ข้อมูล ค่า สถิติ / 15,000 ข้อมูล
·ช่วงการบันทึก: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 วินาที, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 นาที
·น้ำหนัก: 165
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· * เซนเซอร์ แคลมป์ยึด ต่างๆไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ * จำเป็นต้องใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ระบบสื่อสาร (อุปกรณ์เสริม) หรือตัวรวบรวมข้อมูล (อุปกรณ์เสริม) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | LR5051 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AA x 1 | ช่วงการบันทึก | 1-30 วินาที 1-60 นาที (15 ขั้นตอน) |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | โดย เซนเซอร์ แคลมป์ยึด | ความจุบันทึก | 60,000 ข้อมูล | จำนวนช่องสัญญาณเข้า(ช) | 1 |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) | 165 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เครื่องบันทึกข้อมูล | มิติ (W × D × H)(mm) | 79×37×70 |
สื่อบันทึกสาร | แรม ,หน่วยความจำ ภายในเท่านั้น | ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร | อินฟราเรด | เป้าหมายการวัด (ตัวเลือกที่จำเป็น) | กระแสไฟฟ้า |
อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน ไกด์ การใช้งาน ทดสอบแบตเตอรี่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3452-02 ในชุด แคลมป์ยึด Logger (Data Mini) LR5051
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง