(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HP475ACR
· โพรบวัด (pt100) ชนิดเจาะ
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น):-40 ถึง + 150 ℃ / 5 - 98% RH
·ขนาด:ชุด เซนเซอร์ โพรบวัด / φ14 x 560 มม. ความยาว สายไฟ โพรบวัด / 2 ม
ขนาด | ชิ้นส่วน เซนเซอร์ โพรบวัด /⌀14 × 560 มม. ความยาว สายไฟ โพรบวัด /2 ม | ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น) | -40 ถึง +150°C/5 ถึง 98%RH | สเปค | โพรบวัด (Pt100)/แบบเจาะ |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | HP475ACR | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | โพรบชนิดเพียร์ โพรบวัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3447-13 ในชุด โพรบวัด เจาะเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์HP475ACR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง