1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ พื้นผิว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ TP-04 สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล

MEASURING TOOL

เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ พื้นผิว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ TP-04 สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,205.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TP-04
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พื้นผิว (φ15 x 100 มม.)
·ช่วงการวัด:-50 ถึง + 400 ℃

รหัสสินค้า
1-3429-14 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,205.95

฿ 2,288.09

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พื้นผิว (⌀15 × 100 มม.) หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต TP-04 Part number TP-04
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พื้นผิว ความยาว สายต่อเซนเซอร์ 1m ช่วงการวัดค่า -50 ถึง +400° ซ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3429-14 ในชุด เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ พื้นผิว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ TP-04 สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล