1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบเพชร #200 DSST0520

ตะไบเพชร #200 DSST0520
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,918.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเม็ดเพชรได้ ยึดอยู่กับที่ โดยวิธีอิเล็กโทรด ni จึงมีการยึดเกาะ งานลับคม/งานเจียรไน และการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
· สามารถใช้กับ วัสดุ ความแข็ง สูง เช่น เซรามิก ซีเมนต์ คาร์ไบด์ และ เหล็กกล้า ชุบแข็ง
· งานลับคม/งานเจียรไน สามารถทำได้โดยเพียงแค่ทาเบา ๆ

รหัสสินค้า
1-3235-01
1-3235-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต

฿ 5,918.04

CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 200200DSST0520

฿ 6,973.20

Cutting tool 1 ชิ้น 12 วัน 215150DKST0510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ ขนาดเกลียว 5 ชิ้น / คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบในชุด แบนครึ่งวงกลมวงกลม แบบเหลี่ยม สามเหลี่ยม