(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:572.1767
· วัตถุ ที่จะวัด:อุณหภูมิความชื้น ความดันลม
·วิธีการวัด:อุณหภูมิ / กทช, ความชื้น / ชนิด ความจุ , ความดันลม/ วิธีการต้านทานเพียโซอิเล็กทริก
· ช่อง:อุณหภูมิความชื้น x 2 ช่องแต่ละช่อง (ภายนอก) ความดันลม/ 1 ช่อง (รวม)
·ช่วงการวัด:อุณหภูมิ / -20 ถึง + 70 ℃, -40 ถึง + 70 ℃ td, ความชื้น / 0 - 100% rh, ความดันลม/ 600 - 1100 hpa
· ความละเอียด:อุณหภูมิ / 0.1 ℃ความชื้น / 0.1% rh ความดันลม/ 1 hpa
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 0.2 ℃ (-20 ถึง + 70 ℃), +/- 0.4 ℃ (อื่น ๆ ), ความชื้น / ± 2% rh (2 - 98% RH), ความดันลม/ ± 3 hpa (0 - 50 ℃ )
·ช่วงการวัด:1 วินาที - 24 ชั่วโมง
· แรม ,หน่วยความจำ:ข้อมูล 2000000
· อินเตอร์เฟซ:USB, SD Card
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) XP (SP3 หรือใหม่กว่า) / vistatm / 7
· ซอฟท์แวร์ รองรับ:ComSoft พื้นฐาน 5 / มืออาชีพ 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:5903 แบตเตอรี่ลิเธียม x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· ระดับการป้องกัน:IP54
·ขนาด:63 × 33 × 103 มม
·น้ำหนัก:230 ก
· อุปกรณ์เสริม:โฮลเดอร์ สำหรับติดผนัง (มี แม่กุญแจ)
[อุปกรณ์เสริม] | โฮลเดอร์ ติดผนัง (พร้อม แม่กุญแจ) | น้ำหนัก | 230g | ความแม่นยำ | อุณหภูมิ/±0.2°C (-20 ถึง +70°C)/±0.4°C (อื่นๆ) ความชื้น/±2%RH (2 ถึง 98%RH) ความดัน บรรยากาศ /±3 hPa (0 ถึง 50°C) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 63×33×103mm | วิธีการวัด | อุณหภูมิ/NTC, ความชื้น/ ประเภท ความจุ , ความดัน บรรยากาศ/ประเภท Piezoresistive | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เทสโต้176 P1 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียม 5903 x 1 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) | ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | วินโดว์ 7/8 | ความละเอียด | อุณหภูมิ/0.1°C ความชื้น/0.1%RH ความดัน บรรยากาศ /1 hPa |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี/ SD Card | หน่วยความจำ | ข้อมูล 2000000 | รายการวัด | อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน บรรยากาศ |
ระดับการป้องกัน | IP54 | ช่วงการวัด | 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง | ช่อง | อุณหภูมิ/ความชื้น x 2 ช่อง อย่างละ (ภายนอก), ความดัน บรรยากาศ /1 ช่อง (แบบฝัง) |
ซอฟท์แวร์ที่รองรับ | ComSoft พื้นฐาน 5/มืออาชีพ 4 | ช่วงการวัดค่า | อุณหภูมิ/ - 20 ถึง +70°C · - 40 ถึง +70°C td, ความชื้น/0 ถึง 100%RH, ความดัน บรรยากาศ /600 ถึง 1100 hPa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3234-07 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ 0572.1767 testo176 P1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง