(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:572.1765
· วัตถุ ที่จะวัด:อุณหภูมิความชื้น
·วิธีการวัด:อุณหภูมิ / NTC ความชื้น / ประเภท ความจุ
· ช่อง:อุณหภูมิความชื้น x 2 ช่องแต่ละช่อง (ภายนอก)
·ช่วงการวัด:อุณหภูมิ / -20 ถึง + 70 ℃, -40 ถึง + 70 ℃ td ความชื้น / 0 - 100% RH
· ความละเอียด:อุณหภูมิ / 0.1 ℃ความชื้น / 0.1% rh
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 0.2 ℃ (-20 ถึง + 70 ℃), +/- 0.4 ℃ (อื่น ๆ ) ความชื้น / + / - 2% RH (2 - 98% RH)
·ช่วงการวัด:1 วินาที - 24 ชั่วโมง
· แรม ,หน่วยความจำ:ข้อมูล 2000000
· อินเตอร์เฟซ:USB, SD Card
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) XP (SP3 หรือใหม่กว่า) / vistatm / 7
· ซอฟท์แวร์ รองรับ:ComSoft พื้นฐาน 5 / มืออาชีพ 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:5903 แบตเตอรี่ลิเธียม x 1 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· ระดับการป้องกัน:IP65
·ขนาด:63 × 33 × 103 มม
·น้ำหนัก:220 ก
· อุปกรณ์เสริม:โฮลเดอร์ สำหรับติดผนัง (มี แม่กุญแจ)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3234-05 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ 0572.1765 testo176 H1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง