(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:572.1764
· วัตถุ ที่จะวัด:อุณหภูมิ:
·วิธีการวัด:T, K, J เทอร์โมคัปเปิล
· ช่อง:4 ช่อง (ภายนอก)
·ช่วงการวัด:T เทอร์โมคัปเปิล/ -200 ถึง + 400 ℃, เทอร์โมคัปเปิล K / -195 ถึง + 1000 ℃, เทอร์โมคัปเปิล J / -100 ถึง + 750 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
· ความแม่นยำ:-200 ถึง -100.1 ℃ / ค่า วัดได้± 1%, -100 ถึง + 70 ℃ / ± 0.3 ℃, 70.1 - 1000 ℃ / ค่า วัดได้± 0.5%
·ช่วงการวัด:1 วินาที - 24 ชั่วโมง
· แรม ,หน่วยความจำ:ข้อมูล 2000000
· อินเตอร์เฟซ:USB, SD Card
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) XP (SP3 หรือใหม่กว่า) / vistatm / 7
· ซอฟท์แวร์ รองรับ:ComSoft พื้นฐาน 5 / มืออาชีพ 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:5903 แบตเตอรี่ลิเธียม x 2 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ)
· ระดับการป้องกัน:IP54
·ขนาด:63 × 33 × 103 มม
·น้ำหนัก:230 ก
· อุปกรณ์เสริม:โฮลเดอร์ สำหรับติดผนัง (มี แม่กุญแจ)
[อุปกรณ์เสริม] | โฮลเดอร์ ติดผนัง (พร้อม แม่กุญแจ) | น้ำหนัก | 230g | ความแม่นยำ | -200 ถึง -100.1°C / ±1% ของ ค่า ที่วัดได้ , -100 ถึง +70°C / ±0.3°C, 70.1 ถึง 1000°C / ±0.5% ของ ค่า ที่วัดได้ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 63×33×103mm | วิธีการวัด | เทอร์โมคัปเปิล T·K·J | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เทสโต้176 T4 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียม 5903 x 2 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) | ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | วินโดว์ 7/8 | ความละเอียด | 0.1°C |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี/ SD Card | หน่วยความจำ | ข้อมูล 2000000 | รายการวัด | อุณหภูมิ |
ระดับการป้องกัน | IP54 | ช่วงการวัด | 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง | ช่อง | 4 ช่อง (ภายนอก) |
ซอฟท์แวร์ที่รองรับ | ComSoft พื้นฐาน 5/มืออาชีพ 4 | ช่วงการวัดค่า | T เทอร์โมคัปเปิล/ - 200 ถึง +400°C, K เทอร์โมคัปเปิล/ - 195 ถึง +1000°C, J เทอร์โมคัปเปิล/ - 100 ถึง +750°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3234-03 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ 0572.1764 testo176 T4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง