1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ 0572.1754 testo175 H1

DATA LOGGER

เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ 0572.1754 testo175 H1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,263.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:572.1754
· วัตถุ ที่จะวัด:อุณหภูมิความชื้น
·วิธีการวัด:อุณหภูมิ / NTC ความชื้น / ประเภท ความจุ
· ช่อง:อุณหภูมิความชื้น / ช่อง ละ 1 ช่อง (รวม)
·ช่วงการวัด:อุณหภูมิ / -20 ถึง + 55 ℃, -40 ถึง + 50 ℃ td ความชื้น / 0 - 100% RH
· ความละเอียด:อุณหภูมิ / 0.1 ℃ความชื้น / 0.1% rh
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / ± 0.4 ℃ (-20 ถึง + 55 ℃) ความชื้น / ± 2% rh (2 - 98% RH) + 0.03% RH / K
·ช่วงการวัด:10 วินาที - 24 ชั่วโมง
· แรม ,หน่วยความจำ:ข้อมูล 1000000
· อินเตอร์เฟซ:USB, SD Card
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) XP (SP3 หรือใหม่กว่า) / vistatm / 7
· ซอฟท์แวร์ รองรับ:ComSoft พื้นฐาน 5 / มืออาชีพ 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ถ่านอัลคาไลน์ AAA x 3 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย Energizer (อุปกรณ์เสริม)
· ระดับการป้องกัน:IP54
·ขนาด:53 × 27 × 149 มม
·น้ำหนัก:130 ก
· อุปกรณ์เสริม:โฮลเดอร์ สำหรับติดผนัง (มี แม่กุญแจ)

รหัสสินค้า
1-3234-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,263.00

฿ 17,810.40

DATA LOGGER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3234-02 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ 0572.1754 testo175 H1